Artykuły 1

ADP
DN
l
l1
d3
d2
d4
l6
E 28399/ 9/500
9
500
65.5
25
11
8
23

Szczegóły

Opis produktu

  • Uszczelnienie: FKM
  • t max. / p max. = 150 °C / 16 bar
  • t max. / p max. = 200 °C / 10 bar

Materiał

  • 2.041 (CuZn), tulejka ze stali szlachetnej

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

E 28399/ 9/500 Mostek ze złączami, z blokadą, system Stäubli RMI

E 28399/ 9/500

Mostek ze złączami, z blokadą, system Stäubli RMI

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
Z magazynu
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.