Artikelen 1

ADP
DN
l
l1
d3
d2
d4
l6
E 28399/ 9/500
9
500
65.5
25
11
8
23

Details

Productbeschrijving

  • Afdichting: FKM
  • t max. / p max. = 150 °C / 16 bar
  • t max. / p max. = 200 °C / 10 bar

Materiaal

  • 2.041 (CuZn), huls roestvast staal

Product definiëren

Selecteer uw attributen om een artikel in de winkelwagen te leggen.

E 28399/ 9/500 Brug met koppelingen sluitend, systeem RMI-Stäubli

E 28399/ 9/500

Brug met koppelingen sluitend, systeem RMI-Stäubli

stk.
Van dit artikel kunt u niet minder dan 1 stk. bestellen. Van dit artikel kunt u niet meer dan 10000 stk. bestellen. U hebt als aantal "0" gekozen, daarom wordt dit artikel niet meegeteld bij volgende stappen.
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.