E 28399
Puente con enchufes y válvula, sistema RMI-Stäubli
Artículos 1
| |
ADP
|
DN
|
l: longitud tal y como se suministra, corte y chaflán a cargo del cliente
|
l1
|
d3
|
d2
|
d4
|
l6
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 28399/ 9/500
|
|
9
|
500
|
65.5
|
25
|
11
|
8
|
23
|
Detalles
Descripción del producto
- Junta: FKM
- t max. / p max. = 150 °C / 16 bar
- t max. / p max. = 200 °C / 10 bar
Material
- 2.041 (CuZn), casquillo de acero inoxidable
Accesorios
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Inicie sesión o regístrese para dirigir sus preguntas directamente a nuestros expertos.
Iniciar sesión ahora