E 28399
Ponte com acoplamentos rápidos de fecho, sistema RMI-Stäubli
Artigos 1
| |
ADP
|
DN
|
l: Comprimento de entrega – encurtado e com chanfro feito pelo cliente
|
l1
|
d3
|
d2
|
d4
|
l6
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 28399/ 9/500
|
|
9
|
500
|
65.5
|
25
|
11
|
8
|
23
|
Detalhes
Descrição do produto
- Vedantes: FKM
- t max. / p max. = 150 °C / 16 bar
- t max. / p max. = 200 °C / 10 bar
Material
- 2.041 (CuZn), manga de aço inoxidável
Acessórios
Tem perguntas a fazer sobre o produto?
Inicie sessão ou registe-se para fazer perguntas aos nossos especialistas.
Iniciar sessão agora