商品 1

ADP
DN
l
l1
d3
d2
d4
l6
E 28399/ 9/500
9
500
65.5
25
11
8
23

详情

Product description

  • Sealings: FKM
  • t max. / p max. = 150 °C / 16 bar
  • t max. / p max. = 200 °C / 10 bar

Material

  • 2.041 (CuZn), sleeve stainless steel

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

E 28399/ 9/500 RMI-史陶比尔系统闭合式快插水桥

E 28399/ 9/500

RMI-史陶比尔系统闭合式快插水桥