E 28399
Мост с куплунги и клапан, система RMI от Stäubli
Артикул 1
| |
ADP
|
DN
|
l: Дължина при доставка – скъсява се от клиента и се добавя фаска
|
l1
|
d3
|
d2
|
d4
|
l6
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 28399/ 9/500
|
|
9
|
500
|
65.5
|
25
|
11
|
8
|
23
|
Детайли
Описание на продукта
- уплътнение: FKM
- t max. / p max. = 150 °C / 16 bar
- t max. / p max. = 200 °C / 10 bar
Материал
- 2.041 (CuZn), Вложка неръждаема стомана
Принадлежности
Имате въпроси относно продукта?
Моля, влезте в профила си или се регистрирайте, за да зададете въпросите си на нашите експерти.
Регистрирайте се сега