Vare 1

ADP
DN
l
l1
d3
d2
d4
l6
E 28399/ 9/500
9
500
65.5
25
11
8
23

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Pakning: FKM
  • t max. / p max. = 150 °C / 16 bar
  • t max. / p max. = 200 °C / 10 bar

Materiale

  • 2.041 (CuZn), Styrhus af rustfrit stål

Definér produkt

Vælg dine attributter for at tilføje en vare til din indkøbskurv.

E 28399/ 9/500 Justerbar koblingsbro, låsende, System RMI-Stäubli

E 28399/ 9/500

Justerbar koblingsbro, låsende, System RMI-Stäubli

Stk.
Du kan ikke bestille mindre end 1 Stk. af denne vare. Du kan ikke bestille mere end 10000 Stk. af denne vare. Du har valgt stykantallet „0“ så denne vare vil ikke blive taget i betragtning i yderligere trin.
Ab lager
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.