Articles 1

ADP
DN
l
l1
d3
d2
d4
l6
E 28399/ 9/500
9
500
65.5
25
11
8
23

Détails

Description du produit

  • Joint : FKM
  • t max. / p max. = 150 °C / 16 bar
  • t max. / p max. = 200 °C / 10 bar

Matériau

  • 2.041 (CuZn), manchon en acier inoxydable

Définir le produit

Sélectionnez vos attributs pour ajouter l’article au panier.

E 28399/ 9/500 Pont avec coupleurs avec obturation, système RMI-Stäubli

E 28399/ 9/500

Pont avec coupleurs avec obturation, système RMI-Stäubli

un.
Vous ne pouvez pas commander moins de 1 un. de cet article. Vous ne pouvez pas commander plus de 10000 un. de cet article. Vous avez défini la quantité « 0 » pour cet article, il ne sera donc pas pris en compte dans les prochaines étapes.
Sur stock
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.