E 28399
Γέφυρα με συνδέσμους, ασφαλιζόμενη, σύστημα RMI-Stäubli
Είδος 1
| |
ADP
|
DN
|
l: Μήκος παράδοσης – κόψτε ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη και προσθέστε μια λοξότμηση
|
l1
|
d3
|
d2
|
d4
|
l6
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 28399/ 9/500
|
|
9
|
500
|
65.5
|
25
|
11
|
8
|
23
|
Λεπτομέρειες
Περιγραφή προϊόντος
- Στεγανοποίηση: FKM
- t max. / p max. = 150 °C / 16 bar
- t max. / p max. = 200 °C / 10 bar
Υλικό
- 2.041 (CuZn), χιτώνιο από ανοξείδωτο ατσάλι
Παρελκόμενα
Έχετε ερωτήσεις σχετικά με το προϊόν;
Παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε για να υποβάλετε ερωτήσεις στους ειδικούς μας.
Σύνδεση τώρα