E 28399
Přemostění s uzavíratelnými spojkami, systém RMI-Stäubli
Položek 1
| |
ADP
|
DN
|
l: Délka při dodání - zkrácení a sražení hrany u zákazníka
|
l1
|
d3
|
d2
|
d4
|
l6
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 28399/ 9/500
|
|
9
|
500
|
65.5
|
25
|
11
|
8
|
23
|
Podrobnosti
Popis produktu
- Těsnění: FKM
- t max. / p max. = 150 °C / 16 bar
- t max. / p max. = 200 °C / 10 bar
Materiál
- 2.041 (CuZn), pouzdro nerez
Příslušenství
Máte dotazy k produktu?
Chcete-li položit dotaz našim expertům, přihlaste se nebo se zaregistrujte.
Přihlásit se nyní