Árucikk 1

ADP
DN
l
l1
d3
d2
d4
l6
E 28399/ 9/500
9
500
65.5
25
11
8
23

Részletek

Termékleírás

  • Tömítés: FKM
  • t max. / p max. = 150 °C / 16 bar
  • t max. / p max. = 200 °C / 10 bar

Anyag

  • 2.041 (CuZn), hüvely rozsdamentes acél

A termék meghatározása

Árucikk kosárba helyezéséhez válassza ki az attribútumait.

E 28399/ 9/500 Áthidalás gyorscsatlakozókkal, szelepes, RMI-Stäubli rendszer

E 28399/ 9/500

Áthidalás gyorscsatlakozókkal, szelepes, RMI-Stäubli rendszer

db.
Ebből az árucikkből nem rendelhet 1 db. mennyiségnél kevesebbet. Ebből az árucikkből nem rendelhet 10000 db. mennyiségnél többet. Ön a „0” darabszámot választotta ki, ezért ez az árucikk a további lépésekben nem kerül figyelembe vételre.
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.