Árucikk 2

ADP
Típus
s
b
d
l
d1
l1
V 76195/K/ 6x13
K
6
13
4.8
74
16
51
V 76195/L/ 6x13
L
6
13
4.8
100
16
73

Részletek

Termékleírás

  • Max. 13x6 mm-es polírkőhöz
  • Szár Ø4,8 mm
  • Beállítható löket
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.