V 76195
Držalo polirnih kamnov, prilagodljivo, za strojne pile
Izdelek 2
| |
ADP
|
Tip
|
s
|
b
|
d
|
l
|
d1
|
l1
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
V 76195/K/ 6x13
|
|
K
|
6
|
13
|
4.8
|
74
|
16
|
51
|
|
V 76195/L/ 6x13
|
|
L
|
6
|
13
|
4.8
|
100
|
16
|
73
|
Podrobnosti
Opis izdelka
- Za polirne kamne do 13x6 mm
- Steblo Ø4,8 mm
- Nastavljivi hod
Dokumenti
Imate vprašanja o izdelku?
Prosimo, prijavite se ali se registrirajte, da boste lahko postavili vprašanja našim strokovnjakom.
Prijavite se zdajPriporočeno za vas