Είδος 2

ADP
Τύπος
s
b
d
l
d1
l1
V 76195/K/ 6x13
K
6
13
4.8
74
16
51
V 76195/L/ 6x13
L
6
13
4.8
100
16
73

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Για πέτρες γυαλίσματος έως 13x6 mm
  • Στέλεχος Ø4,8 mm
  • Ρυθμιζόμενη διαδρομή
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.