Артикул 2

ADP
Тип
s
b
d
l
d1
l1
V 76195/K/ 6x13
K
6
13
4.8
74
16
51
V 76195/L/ 6x13
L
6
13
4.8
100
16
73

Детайли

Описание на продукта

  • За полиращи камъни до 13x6 mm
  • Стебло Ø4,8 мм
  • Регулируем ход
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.