Artykuły 2

ADP
Typ
s
b
d
l
d1
l1
V 76195/K/ 6x13
K
6
13
4.8
74
16
51
V 76195/L/ 6x13
L
6
13
4.8
100
16
73

Szczegóły

Opis produktu

  • Do kamieni polerskich o wym.do 13x6 mm
  • Trzpień Ø4,8 mm
  • Regulowany skok
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.