Artikel 2

ADP
Typ
s
b
d
l
d1
l1
V 76195/K/ 6x13
K
6
13
4.8
74
16
51
V 76195/L/ 6x13
L
6
13
4.8
100
16
73

Details

Produktbeschreibung

  • Für Poliersteine bis 13x6 mm
  • Schaft Ø4,8 mm
  • Einstellbarer Hub
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.