Ürünler 2

ADP
Tip
s
b
d
l
d1
l1
V 76195/K/ 6x13
K
6
13
4.8
74
16
51
V 76195/L/ 6x13
L
6
13
4.8
100
16
73

detaylar

Product description

  • For polishing stones up to 13x6 mm
  • Shank Ø 4.8 mm
  • Adjustable stroke
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.