Articol 2

ADP
Tip
s
b
d
l
d1
l1
V 76195/K/ 6x13
K
6
13
4.8
74
16
51
V 76195/L/ 6x13
L
6
13
4.8
100
16
73

Detalii

Descriere produs

  • Pentru pietre de lustruit de până la 13x6 mm
  • Coadă Ø4,8 mm
  • Cursă ajustabilă
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.