Artículos 2

ADP
Tipo
s
b
d
l
d1
l1
V 76195/K/ 6x13
K
6
13
4.8
74
16
51
V 76195/L/ 6x13
L
6
13
4.8
100
16
73

Detalles

Descripción del producto

  • Para piedras para pulir hasta 13x6 mm
  • Vástago de 4,8 mm de diámetro
  • Avance regulable
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.