Artikkelit 2

ADP
Tyyppi
s
b
d
l
d1
l1
V 76195/K/ 6x13
K
6
13
4.8
74
16
51
V 76195/L/ 6x13
L
6
13
4.8
100
16
73

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • 13X6 mm-kokoisia hiomakiviä varten
  • Varsi Ø4,8 mm
  • Säädettävä isku
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.