Articolo 19

ADP
s
b
Grana
l
Pz. / Conf.
V 76126/ 3x 6/220
3
6
220
150
12
V 76126/ 3x 6/320
3
6
320
150
12
V 76126/ 3x 6/400
3
6
400
150
12
V 76126/ 3x 6/600
3
6
600
150
12
V 76126/ 3x13/220
3
13
220
150
12
V 76126/ 3x13/320
3
13
320
150
12
V 76126/ 3x13/400
3
13
400
150
12
V 76126/ 3x13/600
3
13
600
150
12
V 76126/ 6x 6/180
6
6
180
150
12
V 76126/ 6x 6/220
6
6
220
150
12
V 76126/ 6x 6/320
6
6
320
150
12
V 76126/ 6x 6/400
6
6
400
150
12
V 76126/ 6x 6/600
6
6
600
150
12
V 76126/ 6x13/180
6
13
180
150
12
V 76126/ 6x13/220
6
13
220
150
12
V 76126/ 6x13/320
6
13
320
150
12
V 76126/ 6x13/400
6
13
400
150
12
V 76126/ 6x13/600
6
13
600
150
12
V 76126/13x13/600
13
13
600
150
12

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Legante semiduro con profilo resistente
  • Pietre universali con buona prestazione di taglio per acciai per utensili

Utilizzo

  • Lavorare a secco o con uso addizionale di olio per la lucidatura
  • Adatta per lavori manuali o con limatrice a mano
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.