Artykuły 1

ADP
d1
s
b
b1
l1
s1
V 76193/4,8/ 3x13
4.8
3
13
6
100
6

Szczegóły

Opis produktu

  • Do kamieni polerskich 6x6 mm oraz 13x3 mm
  • Trzpień Ø4,8 mm

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

V 76193/4,8/ 3x13 Uchwyt kamienia polerskiego do pilnikarki, długi Zdjęcie pojedyncze produktu

V 76193/4,8/ 3x13

Uchwyt kamienia polerskiego do pilnikarki, długi

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.