Артикул 1

ADP
d1
s
b
b1
l1
s1
V 76193/4,8/ 3x13
4.8
3
13
6
100
6

Детайли

Описание на продукта

  • За 6x6 mm и 13x3 mm полиращи камъни
  • Стебло Ø4,8 мм

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

V 76193/4,8/ 3x13 Държач за полиращи камъни за машинна пила, дълъг Единично изображение на продукта

V 76193/4,8/ 3x13

Държач за полиращи камъни за машинна пила, дълъг

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
На склад
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.