Artículos 1

ADP
d1
s
b
b1
l1
s1
V 76193/4,8/ 3x13
4.8
3
13
6
100
6

Detalles

Descripción del producto

  • Para piedras para pulir de 6x6 y 13x3 mm
  • Vástago de 4,8 mm de diámetro

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

V 76193/4,8/ 3x13 Mango alargado para piedras de pulido, para limadora Imagen del producto

V 76193/4,8/ 3x13

Mango alargado para piedras de pulido, para limadora

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.