Articol 1

ADP
d1
s
b
b1
l1
s1
V 76193/4,8/ 3x13
4.8
3
13
6
100
6

Detalii

Descriere produs

  • Pentru pietre de lustruit de 6x6 mm și 13x3 mm
  • Coadă Ø4,8 mm

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

V 76193/4,8/ 3x13 Suport piatră de lustruit pentru mașina de lustruit, lung Cadru produs

V 76193/4,8/ 3x13

Suport piatră de lustruit pentru mașina de lustruit, lung

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.