Είδος 1

ADP
d1
s
b
b1
l1
s1
V 76193/4,8/ 3x13
4.8
3
13
6
100
6

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Για πέτρες γυαλίσματος 6x6 mm και 13x3 mm
  • Στέλεχος Ø4,8 mm

Ορισμός προϊόντος

Επιλέξτε τα χαρακτηριστικά σας για να προσθέσετε ένα είδος στο καλάθι.

V 76193/4,8/ 3x13 Μακριά λαβή πέτρας γυαλίσματος για μηχανή λείανσης Εικόνα προϊόντος

V 76193/4,8/ 3x13

Μακριά λαβή πέτρας γυαλίσματος για μηχανή λείανσης

τεμ.
Δεν μπορείτε να παραγγείλετε λιγότερα από 1 τεμ. τεμάχια αυτού του είδους. Δεν μπορείτε να παραγγείλετε περισσότερα από 10000 τεμ. τεμάχια από αυτό το είδος. Έχετε επιλέξει την ποσότητα «0», επομένως αυτό το είδος δεν θα ληφθεί υπόψη σε περαιτέρω βήματα.
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.