Artikel 1

ADP
d1
s
b
b1
l1
s1
V 76193/4,8/ 3x13
4.8
3
13
6
100
6

Details

Produktbeschreibung

  • Für 6x6 mm und 13x3 mm Poliersteine
  • Schaft Ø4,8 mm

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

V 76193/4,8/ 3x13 Poliersteinhalter lang für Feilmaschine Produkt Einzelbild

V 76193/4,8/ 3x13

Poliersteinhalter lang für Feilmaschine

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.