商品 1

ADP
d1
s
b
b1
l1
s1
V 76193/4,8/ 3x13
4.8
3
13
6
100
6

详情

Product description

  • For 6x6 mm and 13x3 mm polishing stones
  • Shank Ø 4.8 mm

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

V 76193/4,8/ 3x13 Poliersteinhalter lang für Feilmaschine 产品单个图像

V 76193/4,8/ 3x13

Poliersteinhalter lang für Feilmaschine

您不能订购少于1 件件的此商品。 您不能订购多于10000 件件。 数量设置为‘0’,因此该商品将不包括在下一步中。
现货供应

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。