Artikel 1

ADP
d1
s
b
b1
l1
s1
V 76193/4,8/ 3x13
4.8
3
13
6
100
6

Detaljer

Produktbeskrivning

  • För 6x6 mm och 13x3 mm polerbrynen
  • Skaft Ø4,8 mm

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

V 76193/4,8/ 3x13 Hållare för polerbryne lång för filmaskin Enskild produktbild

V 76193/4,8/ 3x13

Hållare för polerbryne lång för filmaskin

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.