Artikkelit 1

ADP
d1
s
b
b1
l1
s1
V 76193/4,8/ 3x13
4.8
3
13
6
100
6

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • 6x6 mm:n ja13x3 mm:n hiomakiviä varten
  • Varsi Ø4,8 mm

Tuotteen määrittely

Valitse ominaisuudet lisätäksesi artikkelin ostoskoriin.

V 76193/4,8/ 3x13 Viilakoneen kiillotuskiven pidike pitkä Tuotteen yksittäiskuva

V 76193/4,8/ 3x13

Viilakoneen kiillotuskiven pidike pitkä

kpl
Tätä artikkelia ei voi tilata vähempää kuin 1 kpl. Tätä artikkelia ei voi tilata enempää kuin 10000 kpl. Olet valinnut kappalemääräksi "0", joten tätä artikkelia ei huomioida myöhemmissä vaiheissa.
Varastossa
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.