Položek 1

ADP
d1
s
b
b1
l1
s1
V 76193/4,8/ 3x13
4.8
3
13
6
100
6

Podrobnosti

Popis produktu

  • Pro leštící kameny 6x6 mm a 13x3 mm
  • Dřík Ø4,8 mm

Definovat produkt

Chcete-li definovat a přidat položku do nákupního košíku, vyberte hlavní rozměry.

V 76193/4,8/ 3x13 Držák leštících kamenů pro pilníkové stroje, dlouhý Jednotlivý obrázek produktu

V 76193/4,8/ 3x13

Držák leštících kamenů pro pilníkové stroje, dlouhý

ks.
Méně než 1 ks. této položky nelze objednat. Více než 10000 ks. této položky nelze objednat. Vybrali jste množství „0“, proto nebude tato položka v dalších krocích zohledněna.
Ze skladu
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.