Árucikk 1

ADP
d1
s
b
b1
l1
s1
V 76193/4,8/ 3x13
4.8
3
13
6
100
6

Részletek

Termékleírás

  • 6x6 mm és 13x3 mm-es polírkövekhez
  • Szár Ø4,8 mm

A termék meghatározása

Árucikk kosárba helyezéséhez válassza ki az attribútumait.

V 76193/4,8/ 3x13 Polírkőtartó lineáliscsiszolóhoz, hosszú Termék önálló képe

V 76193/4,8/ 3x13

Polírkőtartó lineáliscsiszolóhoz, hosszú

db.
Ebből az árucikkből nem rendelhet 1 db. mennyiségnél kevesebbet. Ebből az árucikkből nem rendelhet 10000 db. mennyiségnél többet. Ön a „0” darabszámot választotta ki, ezért ez az árucikk a további lépésekben nem kerül figyelembe vételre.
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.