Articolo 2

ADP
DN
d2
d1
l1
l2
d3
d4
Tipo
E 2510/ 6/ 9
6
9
12.5
46
22.5
24
7
9
E 2510/ 9/13
9
13
17
60
25
32
10
13

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Pressione massima: 35 bar
  • Temperatura massima (olio): 200°C
  • Temperatura massima (acqua): 150°C

Materiale

  • Ottone nichelato / boccola in acciaio inossidabile / FKM
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.