Artículos 2

ADP
DN
d2
d1
l1
l2
d3
d4
Tipo
E 2510/ 6/ 9
6
9
12.5
46
22.5
24
7
9
E 2510/ 9/13
9
13
17
60
25
32
10
13

Detalles

Descripción del producto

  • Presión máxima: 35 bar
  • Temperatura máxima (aceite): 200 °C
  • Temperatura máxima (agua): 150 °C

Material

  • Latón niquelado / casquillo de acero inoxidable / FKM
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.