Artikel 2

ADP
DN
d2
d1
l1
l2
d3
d4
Typ
E 2510/ 6/ 9
6
9
12.5
46
22.5
24
7
9
E 2510/ 9/13
9
13
17
60
25
32
10
13

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Maximalt tryck: 35 bar
  • Högsta temperatur (olja): 200°C
  • Högsta temperatur (vatten): 150°C

Material

  • Förnicklad mässing / hylsa i rostfritt stål / FKM
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.