商品 2

ADP
DN
d2
d1
l1
l2
d3
d4
类型
E 2510/ 6/ 9
6
9
12.5
46
22.5
24
7
9
E 2510/ 9/13
9
13
17
60
25
32
10
13

详情

产品描述

  • 最大压力:35 Bar
  • Maximum temperature (Oil): 200 °C
  • Maximum temperature (water): 150 °C

材料

  • 镀镍黄铜 / 不锈钢套 / FKM