Artykuły 2

ADP
DN
d2
d1
l1
l2
d3
d4
Typ
E 2510/ 6/ 9
6
9
12.5
46
22.5
24
7
9
E 2510/ 9/13
9
13
17
60
25
32
10
13

Szczegóły

Opis produktu

  • Maks. ciśnienie: 35 bar
  • Maks. temperatura (olej): 200°C
  • Maks. temperatura (woda): 150°C

Materiał

  • Mosiężne niklowane / tuleja ze stali nierdzewnej / FKM
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.