Articles 2

ADP
DN
d2
d1
l1
l2
d3
d4
Type
E 2510/ 6/ 9
6
9
12.5
46
22.5
24
7
9
E 2510/ 9/13
9
13
17
60
25
32
10
13

Détails

Description du produit

  • Pression maximale : 35 bar
  • Température maximale (huile) : 200 °C
  • Température maximale (eau) : 150 °C

Matériau

  • Laiton nickelé / manchon en acier inoxydable / FKM
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.