E 2510
Sklopka temprerinega priključka, samozaporna
Izdelek 2
| |
ADP
|
DN
|
d2
|
d1
|
l1
|
l2
|
d3
|
d4
|
Tip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 2510/ 6/ 9
|
|
6
|
9
|
12.5
|
46
|
22.5
|
24
|
7
|
9
|
|
E 2510/ 9/13
|
|
9
|
13
|
17
|
60
|
25
|
32
|
10
|
13
|
Podrobnosti
Opis izdelka
- Najvišji tlak: 35 bar
- Maksimalna temperatura (olje): 200 °C
- Maksimalna temperatura (voda): 150 °C
Material
- Medenina s prevleko iz niklja / tulec iz nerjavečega jekla / FKM
Dokumenti
Pribor
Imate vprašanja o izdelku?
Prosimo, prijavite se ali se registrirajte, da boste lahko postavili vprašanja našim strokovnjakom.
Prijavite se zdajPriporočeno za vas