Articol 2

ADP
DN
d2
d1
l1
l2
d3
d4
Tip
E 2510/ 6/ 9
6
9
12.5
46
22.5
24
7
9
E 2510/ 9/13
9
13
17
60
25
32
10
13

Detalii

Descriere produs

  • Presiune maximă: 35 bar
  • Temperatură maximă (ulei): 200 °C
  • Temperatură maximă (apă): 150 °C

Material

  • Alamă nichelată / bucșă din oțel inoxidabil / FKM
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.