Artikelen 2

ADP
DN
d2
d1
l1
l2
d3
d4
Type
E 2510/ 6/ 9
6
9
12.5
46
22.5
24
7
9
E 2510/ 9/13
9
13
17
60
25
32
10
13

Details

Productbeschrijving

  • Maximale druk: 35 bar
  • Maximale temperatuur (olie): 200 °C
  • Maximale temperatuur (water): 150 °C

Materiaal

  • Messing vernikkeld / huls roestvrij staal / FKM
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.