Είδος 2

ADP
DN
d2
d1
l1
l2
d3
d4
Τύπος
E 2510/ 6/ 9
6
9
12.5
46
22.5
24
7
9
E 2510/ 9/13
9
13
17
60
25
32
10
13

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Μέγιστη πίεση: 35 bar
  • Μέγιστη θερμοκρασία (λάδι): 200 °C
  • Μέγιστη θερμοκρασία (νερό): 150 °C

Υλικό

  • Επινικελωμένος ορείχαλκος / μανίκι από ανοξείδωτο χάλυβα / FKM
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.