Artikel 2

ADP
DN
d2
d1
l1
l2
d3
d4
Typ
E 2510/ 6/ 9
6
9
12.5
46
22.5
24
7
9
E 2510/ 9/13
9
13
17
60
25
32
10
13

Details

Produktbeschreibung

  • Maximaler Druck: 35 bar
  • Maximale Temperatur (Öl): 200 °C
  • Maximale Temperatur (Wasser): 150 °C

Material

  • Messing vernickelt / Hülse Edelstahl / FKM
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.