Árucikk 2

ADP
DN
d2
d1
l1
l2
d3
d4
Típus
E 2510/ 6/ 9
6
9
12.5
46
22.5
24
7
9
E 2510/ 9/13
9
13
17
60
25
32
10
13

Részletek

Termékleírás

  • Maximális nyomás: 35 bar
  • Maximális hőmérséklet (olaj): 200 °C
  • Maximális hőmérséklet (víz): 150 °C

Anyag

  • Nikkelezett sárgaréz / rozsdamentes acél hüvely / FKM
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.