Articolo 1

ADP
l
b
E 21990/200/80
200
80

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Per un montaggio semplificato di raccordi nei tubi di termoregolazione E 2180 e E 2185
  • Utilizzo per raccordi per tubi con Ø 9 e 13 mm
  • Possibilità di utilizzo mobile mediante lo staffaggio con morsa o tramite i fori di montaggio

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

E 21990/200/80 Dispositivo di montaggio per tubo flessibile

E 21990/200/80

Dispositivo di montaggio per tubo flessibile

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.