Articolo 8

ADP
d2
Tk
l
d1
l1
d3
l3
E 5276/../..
E 5130/ 20
20
54
32
28
20
34
6.3
E 5276/ 6/ 6,3
E 5130/ 25
25
58
40
32
30
40
6.3
E 5276/ 6/ 6,3
E 5130/ 32
32
66
50
40
38
50
6.3
E 5276/ 6/ 6,3
E 5130/ 40
40
79
63
50
48
63
6.3
E 5276/ 6/ 6,3
E 5130/ 50
50
89
71
63
54
71
6.3
E 5276/ 6/ 6,3
E 5130/ 63
63
123
80
80
61
90
10
E 5276/10/10
E 5130/ 80
80
143
100
100
78
112
10
E 5276/10/10
E 5130/100
100
168
125
125
104
140
10
E 5276/10/10

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Temperatura massima: 200°C
  • ≈DIN 9834 / ISO 9448

Vantaggi

  • Proprietà di scorrimento ottimali, grazie agli inserti in grafite per numero moderato di corse
  • Combinabile con tutte le colonne guida
  • Le boccole e i ritegni sono intercambiabili secondo le norme DIN 9834/ISO 9448

  • Il diametro di guida con tolleranza G6 invece di H7 come i nostri concorrenti, assicura un ottimo gioco di guida.

Materiale

  • 2.0598 ≈200 HB / grafite

Utilizzo

  • Lubrificazione iniziale con VGM 160
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.