Articolo 50

ADP
d2
d1
l1
R
l4
E 5156/ 8/ 12/ 6
8
12
6
0.8
1
E 5156/ 8/ 12/ 8
8
12
8
0.8
1
E 5156/ 8/ 12/ 10
8
12
10
0.8
1
E 5156/ 8/ 12/ 12
8
12
12
0.8
1
E 5156/ 8/ 12/ 15
8
12
15
0.8
1
E 5156/ 8/ 12/ 20
8
12
20
0.8
1
E 5156/ 10/ 14/ 8
10
14
8
0.8
1
E 5156/ 10/ 14/ 10
10
14
10
0.8
1
E 5156/ 10/ 14/ 12
10
14
12
0.8
1
E 5156/ 10/ 14/ 15
10
14
15
0.8
1
E 5156/ 10/ 14/ 20
10
14
20
0.8
1
E 5156/ 10/ 14/ 25
10
14
25
0.8
1
E 5156/ 12/ 18/ 15
12
18
15
1
1.5
E 5156/ 12/ 18/ 20
12
18
20
1
1.5
E 5156/ 12/ 18/ 25
12
18
25
1
1.5
E 5156/ 12/ 18/ 30
12
18
30
1
1.5
E 5156/ 12/ 18/ 35
12
18
35
1
1.5
E 5156/ 16/ 22/ 15
16
22
15
1
1.5
E 5156/ 16/ 22/ 20
16
22
20
1
1.5
E 5156/ 16/ 22/ 25
16
22
25
1
1.5
E 5156/ 16/ 22/ 30
16
22
30
1
1.5
E 5156/ 16/ 22/ 35
16
22
35
1
1.5
E 5156/ 16/ 22/ 40
16
22
40
1
1.5
E 5156/ 20/ 28/ 15
20
28
15
1.5
2
E 5156/ 20/ 28/ 20
20
28
20
1.5
2
E 5156/ 20/ 28/ 25
20
28
25
1.5
2
E 5156/ 20/ 28/ 30
20
28
30
1.5
2
E 5156/ 20/ 28/ 35
20
28
35
1.5
2
E 5156/ 20/ 28/ 40
20
28
40
1.5
2
E 5156/ 20/ 28/ 50
20
28
50
1.5
2

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Temperatura massima: 200°C

Materiale

  • 2.0598 ≈200 HB / grafite

Utilizzo

  • Lubrificazione iniziale con VGM 160
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.