Articolo 2

ADP
d2
s1
b
l
s
l1
l2
E 5276/ 6/ 6,3
M 6
6.3
20
20
10
15
7.5
E 5276/10/10
M10
10
32
32
16
22
11

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • DIN 9832

Vantaggi

  • Per il fissaggio della boccola guida di scorrimento E 5130
  • Il pezzo di tenuta è intercambiabile secondo DIN 9834/ISO 9448

Materiale

  • 1.0503 ≈600 N/mm²
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.