Artículos 2

ADP
d2
s1
b
l
s
l1
l2
E 5276/ 6/ 6,3
M 6
6.3
20
20
10
15
7.5
E 5276/10/10
M10
10
32
32
16
22
11

Detalles

Descripción del producto

  • DIN 9832

Ventajas

  • Para fijar el casquillo guía E 5130
  • Reemplazable según DIN 9834 / ISO 9448

Material

  • 1.0503 ≈600 N/mm²
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.